text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EL29-G

Description:  COUDE OCAL EL 90 DEG 3/4 PO GRIS

CUP: 704508369255

Coude malléable à revêtement de PVC, femelle, 90 degrés, diamètre du conduit de 3/4 pouce (21 millimètres), de série EL pour installation à la fin des parcours de conduits ou de façon à changer la direction du conduit, en fonte malléable, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum of .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior.
  • Double coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior, before PVC coating is applied.
  • Pressure-sealing sleeves protect the connections

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 in , 21 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici