n° de catalogue : EL19SA-G
Description: PVC CTD ELBOW FEM 90D 1/2IN AL GRAY
CUP: 704508369200
Coude malléable à revêtement de PVC, femelle, 90 degrés, diamètre du conduit de 1/2 pouce (16 millimètres), de série EL pour installation à la fin des parcours de conduits ou de façon à changer la direction du conduit, en aluminium, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 in , 16 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |