text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EL195-B

Description:  PVC CTD ELBOW MALE 90D 1/2IN LBLUE

CUP: 704508369132

PVC Coated Malleable Elbow, Male, 90 Degree, Pipe Size 1/2 Inch/16 Metric, EL Series for the End of Conduit Runs or to Change Directions, Malleable Iron, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Bleu pâle

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 in , 16 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici