text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EL1-G

Description:  COUDE OCAL EL 45 DEG 1/2 PO GRIS

CUP: 704508369088

Coude malléable à revêtement de PVC, femelle, 45 degrés, diamètre du conduit de 1/2 pouce (16 millimètres), de série EL pour installation à la fin des parcours de conduits ou de façon à changer la direction du conduit, en fonte malléable, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 in , 16 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici