n° de catalogue : EL1-B
Description: PVC CTD ELBOW FEM 45D 1/2IN LBLUE
CUP: 704508369071
PVC Coated Malleable Elbow, Female, 45 Degree, Pipe Size 1/2 Inch/16 Metric, EL Series for the End of Conduit Runs or to Change Directions, Malleable Iron, Light Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Couleur |
Bleu pâle |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 in , 16 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |