text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EHZ12752L15U-2

Description:  UNITE A BATTERIE EN FIBRE 12V

CUP: 787321172677

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 75, Deux phares, diagnostiques, audible, Type d'Unité: lieux hasardeux, Type de Batterie: Plomb-calcium, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 15W, autonome, 277VAC, Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence