n° de catalogue : EHZ12752L15CDC
Description: UNITE A BATTERIE EN FIBRE 12V
CUP: 787321201230
Unité de Batterie, Tension DC: 12 V, Puissance de la batterie: 75 , deux phares, diagnostique, non audible, basse température (-40°F/-40°C), filtre d'interférence de frèquence radio, 120/277VAC, Type d'unité: emplacements dangereux, Type de batterie: plomb-calcium, Type de lampe: DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 15 W, autonome, Style de phare: phare DEL carré, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…