Catalog No. : EHP241502L15UCW
Description: 24V150W NEMA-4X UNITE, 15W-DEL
CUP: 782683561763
Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 150W, 120/347VAC, huit lampes, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 15W, diagnostiques, audible, basse température (-40°F/-40°C), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Catégorie |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.