text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EHP241502L15NEXRF

Description:  UNITE A BATTERIE EN FIBRE 24V

CUP: 787321209021

Unité à Batterie, Type d'unité: NEMA-4X, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 24 V, Puissance de la batterie: 150 , 120/347 Vca , huit lampes, Type de lampe: DEL, Tension de la lampe: 24 V, Puissance de la lampe: 15 W, système avec interface NEXUS sans fil, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence