text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EHP12752L6UNCW

Description:  12V75W NEMA-4X UNITE, 6W-DEL

CUP: 782683560384

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 75W, 120/347VAC, huit lampes, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, diagnostiques, non-audible, basse température (-40 DegrésF/-40 DegrésC), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence