n° de catalogue : EHP12752L15UNCW
Description: UNITES A BATTERIE_EN FIBRE DE VERRE
CUP: 787321161176
Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 75, 120/347VAC, huit lampes, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 15W, diagnostiques, non-audible, basse température (-40°F/-40°C), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…