text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EHP12752L15CW

Description:  UNITE A BATTERIE EN FIBRE 12V

CUP: 787321132824

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 75, 120/347VAC, huit lampes, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 15W, basse température (-40°F/-40°C), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence