text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EHP12752L10CW

Description:  UNITE FIBRE VERRE NEMA4X 12V

CUP: 782683556233

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 75W, 120/347VAC, huit lampes, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 10W, basse température (-40 Degrés F/-40 Degrés C), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence