text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EHP12750CWD3

Description:  UNITE A BATTERIE EN FIBRE 12V

CUP: 787321179478

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 75, 120/347VAC, Type de lampe: aucune lampe, basse température (-40°F/-40°C), Délai de Temporisation (15 minutes), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence