text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EHCG6N36LBUCW

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO

CUP: 782683561916

Unité à Combinaison Pictogramme, Couleur du Boitier: Gris, 120/347VAC, diagnostiques, audible, basse température -40 DegrésC , Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence