text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EHCG12N60LG-2

Description:  ENSEIGNE PICTOGRAMME C1D2 12V

CUP: 787321142571

Unité à Combinaison Pictogramme, Couleur du Boitier: Gris, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 60, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.75 pouces (1.146 pi, 349.25 mm., 34.925 cm, 0.349 m), largeur de 3.5 pouces (0.292 pi, 88.9 mm., 8.89 cm, 0.089 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence