text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-5294

Description:  EH-5294

CUP: 783786720965

Aluminum Weld Spherical Coupler, Pipe to Flat - SPS Bus Size 3, Diameter 8 inches, 6 inch Length between Pad and Sphere. Pad is 4 inch x 4 inch x 15/16 inch Thick with (4) 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Center Spacing.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac