n° de catalogue : EH-3698-HWS
Description: WELDED TERMINAL 90 DEG
CUP: 75114172073
Aluminum EHV Welded Substation Terminal - 2 Cables to Pad - 90 Degree - Side-formed Pad - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 1100-1113 AAC 954 (48/7,24/7,54/7), 1033.5 (36/1,45/7) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1100 to 1113 AAC kcmil , 954 (48/7,24/7,54/7), 1033.5 (36/1,45/7) ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |