text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-3611-HWS

Description:  WELDED TERMINAL

CUP: 75114172134

Aluminum EHV Welded Substation Terminal - Cable to Pad - Straight - Side-formed Pad - 500kV Maximum (Hardware Shield - included) - 900-954 AAC 795 (24/7,54/7,26/7,30/19), 900 (45/7), 954 (36/1) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac