text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-3566E16

Description:  AL Bus Supp 6 in Pipe 7 in BC 16in

CUP: 75114215350

Aluminum EHV Welded Substation Bus Support - Pipe to Bolt Circle - Hook-on - Rigid or Slip Fit - 500kV Maximum - 6 inch NPS Pipe to 7 inch Bolt Circle, with extra wide spacing, E16 - 16 inches long for extra wide spacing.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac