n° de catalogue : EH-3555-EH
Description: EXPANSION BUS SUPPORT
CUP: 75114212717
Aluminum EHV Welded Substation Bus Support - Pipe to Bolt Circle - Expansion Style - 345kV Maximum - 6 inch NPS Pipe to 7 inch Bolt Circle, EH - Schedule 80 Pipe.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |