n° de catalogue : EH-3535-6NW-EH-4KA
Description: AL EHV Term 4in pipe- 4x6 pad 4000A
CUP: 783786720576
Aluminum EHV Welded Substation Terminal - Pipe to Pad - Expansion Style - Center-formed Pad Perpendicular to Shunt Plane - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 4 inch NPS Pipe to 4X6 inch wide, 6-hole Pad, 4000 Amps
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |