n° de catalogue : EH-3520-7BC
Description: WELDED EXP BUS SUPPORT
CUP: 75114177528
Welded Expansion Bus Support, Pipe to Insulator, 7 Inch Bolt Circle, Two Stainless Steel, Anti-Chatter Springs included. Galvanized Steel Hardware for Mounting to Cap of Insulator supplied. 5 inch SPS pipe with Corona Ring.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Homac |