n° de catalogue : EH-3456-SP
Description: ALUM WELD. EXPANTION TERM. SPECIAL
CUP: 75114151016
Aluminum EHV Welded Substation Terminal - Pipe to Pad - Expansion Style - Self Shielding - Field-adjustable Pad - 345kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 3 inch NPS Pipe to 4X4 inch, 4-hole Pad, SP - Customer Specific Modifications - has Special Bail
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |