text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-3434-HWS

Description:  AL WELD TERMINAL 90 DEG EHV HWS

CUP: 75114398213

Aluminum Welded Substation Extra High Voltage Terminal at 90 Degrees for Tube to Flat with 4 holes (9/16 inch Diameter on 1-3/4 inch centers), 4 inch x 4 inch NEMA Pad, for over 1K Volts, for 5 inch Aluminum Pipe. 12-1/4 inch long overall. Includes Hardware Shield.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degrees, includes Hardware Shield

Application

Tube to Flat

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

12-1/4 inch long overall x 6-3/8 inch wide