text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-3407-15-EH

Description:  AL EHV Coupler 6 inch Pipes Sched80

CUP: 783786720408

Aluminum EHV Welded Substation Coupler - Pipe to Pipe - Expansion Style - Self Shielding - 345kV Maximum - 6 inch NPS Pipe to 6 inch NPS Pipe, EH - Schedule 80 Pipe. 15 inch Cable Radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant