text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-3273

Description:  VEE CONNECTOR

CUP: 75114265881

Aluminum EHV Welded Substation Tee Connector - Pipe to 2 Pipes - Vee Type - 15 Degree - 500kV Maximum - 6 inch NPS Pipe to 3 inch NPS Pipe
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac