n° de catalogue : EH-3270
Description: WELDED VEE CONNECTOR
CUP: 75114177511
Aluminum EHV Welded Substation Tee Connector - Pipe to 2 Pipes - Vee Type - 15 Degree - 500kV Maximum - 5 inch NPS Pipe to 5 inch NPS Pipe
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |