text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-3255

Description:  WELDED TEE 15 DEG 3 INCH IPS AL

CUP: 783786075430

Aluminum EHV Welded Substation Tee Connector - Pipe to 2 Pipes - Vee Type - 15 Degree - 500kV Maximum - 3 inch NPS Pipe to 3 inch NPS Pipe
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac