text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-3145-EH

Description:  ALUM WELD EXP BUS SUPPORT WAFS-CF

CUP: 783786719716

Aluminum Weld Expansion Bus Support, Pipe to Insulator (345kV Nominal System Voltage) - Type WAFS-CF, 5 inch Bolt Circle, SPS 5, with Galvanized Steel Hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac