n° de catalogue : EH-3011-HS
Description: AL EHV Term 2in pipe-4NN HWS
CUP: 783786719525
Aluminum EHV Welded Substation Terminal - Pipe to Pad - Straight - Center-formed Pad - 500kV Maximum (with one Hardware Shield included) - 2 inch NPS Pipe to 4X4 inch, 4-hole Pad,
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |