text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-3007

Description:  TERM 6 IPS AL TO 4 4HL PD WELD

CUP: 783786834358

Aluminum EHV Welded Substation Terminal - Pipe to Pad - Straight - Side-formed Pad - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 6 inch NPS Pipe to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac