n° de catalogue : EH-1692-11
Description: AL EHV Cable Spacer 1113AAC 4NN 11
CUP: 783786719358
Aluminum EHV Bolted Substation Cable Spacer with Pad Tap - 2 Cables to Pad - 11 inch Spacing - Pad perpendicular to cables - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 1000-1113 AAC 900 (54/7), 954, 1033.5 (36/1,45/7) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |