n° de catalogue : EH-1691-18
Description: AL EHV Cable Spacer 1000 AAC 4NN 18
CUP: 783786719341
Aluminum EHV Bolted Substation Cable Spacer with Pad Tap - 2 Cables to Pad - 18 inch Spacing - Pad perpendicular to cables - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 874.5-1000 AAC 715.5-874.5, 900 (45/7), 954 (36/1) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |