text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1691-10

Description:  AL EHV Cable Spacer 1000AAC 4NN 10

CUP: 783786719334

Aluminum EHV Bolted Substation Cable Spacer with Pad Tap - 2 Cables to Pad - 10 inch Spacing - Pad perpendicular to cables - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 874.5-1000 AAC 715.5-874.5, 900 (45/7), 954 (36/1) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant