text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1685-10.25

Description:  BOLTED CABLE SPECER TEE CONNECTOR

CUP: 783786770717

Aluminum EHV Bolted Substation Cable Spacer with Pad Tap - 2 Cables to Pad - 10.25 inch Spacing - Pad parallel to cables - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 2300-2500 AAC 2156, 2312 ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac