text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1682-8-SSB

Description:  BOLTED CABLE SPACER TEE CONNECTOR

CUP: 783786319350

Aluminum EHV Bolted Substation Cable Spacer with Pad Tap - 2 Cables to Pad - 8 inch Spacing - Pad parallel to cables - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 1192.5-1510.5 AAC 1033.5 (54/7), 1113-1272, 1351.5 (45/7), 1361 ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad, SSB - Stainless Steel Bolt and Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac