n° de catalogue : EH-1682-16
Description: AL EHV Cable Spacer 1510.5AAC 4NN16
CUP: 783786719266
Aluminum EHV Bolted Substation Cable Spacer with Pad Tap - 2 Cables to Pad - 16 inch Spacing - Pad parallel to cables - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 1192.5-1510.5 AAC 1033.5 (54/7), 1113-1272, 1351.5 (45/7), 1361 ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |