text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1681-12-HWS

Description:  CABLE SPACER

CUP: 75114172080

Aluminum EHV Bolted Substation Cable Spacer with Pad Tap - 2 Cables to Pad - 12 inch Spacing - Pad parallel to cables - 500kV Maximum (with Hardware Shields) - 1000-1113 AAC 900 (54/7), 954, 1033.5 (36/1,45/7) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac