text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1680-9

Description:  AL EHV Cable Spacer 1000AAC-4NN 9

CUP: 783786719235

Aluminum EHV Bolted Substation Cable Spacer w/Pad Tap - 2 Cables to Pad - 9 inch Spacing - Pad parallel to cables - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 874.5-1000 AAC 715.5-874.5, 900 (45/7), 954 (36/1) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac