n° de catalogue : EH-1680-15
Description: AL EHV CABLE SPACER 1000AAC-4NN 15
CUP: 75114424691
Aluminum EHV Bolted Substation Cable Spacer with Pad Tap - 2 Cables to Pad - 15 Inch Spacing - Pad Parallel to Cables - 500 kV Maximum (using Hardware Shields, Sold Separately) - 874.5-1000 AAC 715.5-874.5, 900(45/7), (45/7), 954 (36/1) ACSR to 4 x 4 Inch, 4-Hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
- All pads are finished on both sides.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
874.5-1000 AAC |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |