text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1679-12

Description:  EHV CABLE SPACER TERMINAL

CUP: 783786075447

Aluminum EHV Bolted Substation Cable Spacer w/Pad Tap - 2 Cables to Pad - 12 inch Spacing - Pad parallel to cables - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 550-800 AAC 477 (26/7,30/7), 500-666.6 ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac