text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1635-EH-90

Description:  BLTD EXPANSION TERM PIPE TO FLAT

CUP: 783786536214

Aluminum EHV Bolted Substation Terminal - Pipe to Pad - Expansion Style - Center-formed Pad Perpendicular to Shunt Plane - 345kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 4 inch NPS Pipe to 4 inch NPS Pipe, 90 Degree Bend, EH - Schedule 80 Pipe
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac