text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1634

Description:  AL BOLTED EXPS TERM TYPE AFF-CT-CF

CUP: 783786719181

Aluminum Bolted Expansion Terminal, Pipe to Flat (345kV Nominal System Voltage) - Type AFF-CT-CF SPS 3-1/2, Number of Conductors 4, 4 x 4 inch 4 Hole NEMA Flat
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant