text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1532-A-90-SSB

Description:  BOLTED TERMINAL 2 CABLES TO FLAT

CUP: 783786319343

Aluminum EHV Bolted Substation Terminal - 2 Cables to Pad - 90 Degree - Center-formed Pad - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 1000-1272 AAC 795 (30/19), 874.5, 900 (54/7), 954-1113 ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad, SSB - Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac