text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1531-B-90

Description:  AL EHV Term 90Deg 954 AAC - 4NN

CUP: 783786719051

Aluminum EHV Bolted Substation Terminal - 2 Cables to Pad - 90 Degree - Center-formed Pad - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 874.5-954 AAC 715.5 (30/19), 795 (45/7,54/7,24/7,26/7), 900 (45/7) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac