n° de catalogue : EH-1413-18
Description: AL EHV Bus Support 2X2000AAC-5BC 18
CUP: 783786718917
Aluminum EHV Bolted Substation Bus Support - 2 Cables to Bolt Circle - Cable Spacer Type - 18 inch Spacing - 500kV Maximum - 1700-2000 AAC 1510.5 (54/19), 1590-1780 ACSR to 5 inch Bolt Circle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |