text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1409-18

Description:  AL EHV Bus Support 2X2500AAC-5BC 18

CUP: 783786718900

Aluminum EHV Bolted Substation Bus Support - 2 Cables to Bolt Circle - Cable Spacer Type - 18 inch Spacing - 500kV Maximum - 2300-2500 AAC 2156, 2312 ACSR to 5 inch Bolt Circle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant