text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1406-12

Description:  BOLTED BUS SUPPORT 2 CABLES

CUP: 75114187121

Aluminum EHV Bolted Substation Bus Support - 2 Cables to Bolt Circle - Cable Spacer Type - 12 inch Spacing - 500kV Maximum - 1590-1800 AAC 1351.5 (54/19), 1431-1590 ACSR to 5 inch Bolt Circle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac