text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1401-18

Description:  HIGH V AVXA-2-CF 18 IN SPC 5 IN BC

CUP: 783786017195

Aluminum EHV Bolted Substation Bus Support - 2 Cables to Bolt Circle - Cable Spacer Type - 18 inch Spacing - 500kV Maximum - 874.5-1000 AAC 715.5-874.5, 900 (45/7), 954 (36/1) ACSR to 5 inch Bolt Circle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac